Menu Search

Ventilatorfilterset 40.0 mm 40.0 mm ABS;PU-schuim

Filter, bescherming en houder voor ventilator die IP30-bescherming biedt. Vervaardigd met hoog impact plastic dat UL94-V0-bescherming biedt. De schuimfilters voldoen aan de UL94HF1-rookontwikkelingsvereisten
Essentra artikelnummer:

10336038

Oud artikelnummer:

1221645

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 299 € 6,377
300 - 499 € 4,8972
500 + € 3,936
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 637,70

100 x € 6,377

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afdekkingsmateriaal ABS
Filtermateriaal Polyurethaanschuim
Materiaal beschermkap ABS
Vorm Vierkant
Omvat Beschermkap + filterdeksel + gaasfilter
Afstand tussen bevestigingsgaten 32.0 mm
Cilinderbreedte 40.0 mm
Afmeting ventilator 40.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.1 mm
Totale hoogte 40.0 mm
Totale dikte 4.8 mm
Totale breedte 40.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op