Menu Search

Wit Polyester Ventilatorfilter 40.0 mm

Vilten ventilatorfilter Het kan worden gecombineerd met een beschermkap (RFG), een fijnmazig filter (RMF), een filterdeksel (RFC) of kan als set worden gekocht (RCP).
Essentra artikelnummer:

10317020

Oud artikelnummer:

RFF-040-T

2628 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 + € 2,1038
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 631,14

300 x € 2,1038

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Filtermateriaal PET
Massief materiaal Polyester
Afmeting ventilator 40.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.1 mm
Totale breedte 40.0 mm
Goederencode 5602900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op