Menu Search

Ventilatorbevestiging 50.0 mm Siliconenrubber Grijs

This product has a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection, overall length is 119.2 mm | 4.693 in, head diameter is 8.0 mm | 0.315 in.
Essentra artikelnummer:

10313350

Oud artikelnummer:

FMMS-1

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Siliconenrubber
Kopdiameter 8.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Hardheid 50 Shore
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op