Menu Search

Elastomeer, breekbare ventilator bevestiging Zwart 133.5 mm

Afneembare ventilatorsteun die een veilige houvast biedt en bescherming biedt tegen schokken en trillingen. De treklip aan de zijkant kan na installatie worden afgebroken.
Essentra artikelnummer:

10313312

Oud artikelnummer:

FMB-1

171773 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3457
5000 - 9999 € 0,2879
10000 + € 0,2404
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 345,70

1000 x € 0,3457

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Diktebereik ventilator 25.0 - 51.0 mm
Massief materiaal Siliconenrubber
Kopdiameter 10.0 mm
Totale lengte 133.5 mm
Hardheid 40 Shore A
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op