Menu Search

Ventilatorbevestiging 32.3 mm EPDM Zwart

Deze ventilatormontage biedt een veilige houvast en biedt bescherming tegen schokken en trillingen.
Essentra artikelnummer:

10313237

Oud artikelnummer:

FM-2

4858 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2318
5000 - 9999 € 0,1815
10000 + € 0,1586
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 231,80

1000 x € 0,2318

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Type 1
Kopdiameter 8.0 mm
Totale lengte 32.3 mm
Hardheid 40 Shore A
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op