Menu Search

Ventilatorbevestiging 13.85 mm Siliconenrubber Zwart

Deze ventilatormontage biedt een veilige houvast en biedt bescherming tegen schokken en trillingen.
Essentra artikelnummer:

10313213

Oud artikelnummer:

FM-10

999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,8577
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 857,70

1000 x € 0,8577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Type 5
Kopdiameter 10.0 mm
Totale lengte 13.85 mm
Hardheid 60 Shore A
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op