Menu Search

Klinknagel voor ventilator 23.0 mm (L) Nylon 6 Zwart

Snap rivet for mounting a fan assembly to a chassis without the need for tools.
Essentra artikelnummer:

10108918

Fabrikant artikelnummer:

FR-1

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2875
5000 - 9999 € 0,2808
10000 + € 0,2759
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 287,50

1000 x € 0,2875

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Ankerlengte 23.0 mm
Kopdiameter 5.0 mm
Gatdiameter 3.5 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gereedschapstype PPR-T1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op