Menu Search

Ventilatieschroef M10 35.0 RVS 316

Ventilatieschroef met inbusstijl kop en zeskantaandrijving. Holle body helpt virtuele lekken uit hoogvacuümsystemen te elimineren. Ideaal voor HV en UHV-systemen.
Essentra artikelnummer:

20236427

Oud artikelnummer:

20236427

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,3821
100 - 249 € 6,6481
250 - 499 € 6,2708
500 - 999 € 5,9038
1000 + € 5,5368
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,38

1 x € 7,3821

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
d2 16.0
d3 1.8
l1 35.0
h1 10.0
A/F 8.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op