Menu Search

Ventilatieschroef M4 16.0 RVS 304

Ventilatieschroef met inbusstijl kop en zeskantaandrijving. Holle body helpt virtuele lekken uit hoogvacuümsystemen te elimineren. Ideaal voor HV en UHV-systemen.
Essentra artikelnummer:

20143398

Oud artikelnummer:

20143398

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,6342
100 - 249 € 4,1737
250 - 499 € 3,9424
500 - 999 € 3,7121
1000 + € 3,4808
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,63

1 x € 4,6342

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 7.0
d3 1.0
l1 16.0
h1 4.0
A/F 3.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 304
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op