20820992
20820992
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 - 99 | € 6,5219 |
100 + | € 5,8697 |
d1 | M12 |
---|---|
l1 ±0.2 | 20.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 1.8 |
h1 | 12.0 |
l2 | 3.5 |
A/F | 10.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kleur | Beige |
Materiaal | PEEK |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan