Menu Search

Ventilatieschroef M8 10.0 13.0 Beige PEEK

Inbusschroef met ventilatie gemaakt van PEEK, die duurzaamheid, slijtvastheid en thermische stabiliteit biedt. Voorzien van een holle kern of ventilatieopening die ingesloten gas of vloeistof kan laten ontsnappen. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20820930

Oud artikelnummer:

20820930

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 5,6507
100 + € 5,0856
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 113,01

20 x € 5,6507

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 ±0.2 10.0
d2 13.0
d3 1.8
h1 8.0
l2 2.5
A/F 6.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op