Menu Search

Ventilatieschroef M6 15.0 10.0 Beige PEEK

Inbusschroef met ventilatie gemaakt van PEEK, die duurzaamheid, slijtvastheid en thermische stabiliteit biedt. Voorzien van een holle kern of ventilatieopening die ingesloten gas of vloeistof kan laten ontsnappen. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20820893

Oud artikelnummer:

20820893

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 5,7094
100 + € 5,1384
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 114,19

20 x € 5,7094

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op