Menu Search

Ventilatieschroef Knopkop M12 20.0 RVS 316

Ventilatieschroef met inbusknopkop en zeskantaandrijving. Het holle lichaam helpt virtuele lekkage uit hoogvacuümsystemen voorkomen. Veel gebruikt in afgedichte omkastingen, behuizingen of machines. Vervaardigd van RVS en ideaal voor HV- en UHV-systemen.
Essentra artikelnummer:

20240172

Oud artikelnummer:

20240172

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,517
100 - 249 € 6,763
250 - 499 € 6,385
500 - 999 € 6,018
1000 + € 5,641
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,52

1 x € 7,517

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 20.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op