Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
€ 3,8791 - € 6,0342 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
€ 3,7818 - € 5,8827 86 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 8,5869 - € 12,0225 7742 Op voorraad
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 0,5659 - € 1,2464 1292 Op voorraad
50.0 mm
Grijs
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 2,2251 - € 3,4613 292 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
12.3 mm
M4 x 0.7
Grijs
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
€ 40,2451 - € 62,6033 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
€ 8,0256 - € 11,236 300 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
€ 2,7386 - € 4,26 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 3,7818 - € 5,8827 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Zwart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 200 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
€ 4,1028 - € 4,6805 597 Op voorraad
17.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 8,6023 - € 12,043 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 3,8788 - € 6,0338 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
  • van 5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236581

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236628

Prijsbereik
€ 6,0342 - € 3,8791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Zwart

10236666

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236567

Prijsbereik
€ 12,0225 - € 8,5869

Voorraadniveaus
7742 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236529

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Grijs

10124918

Prijsbereik
€ 1,2464 - € 0,5659

Voorraadniveaus
1292 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236918

Prijsbereik
€ 3,4613 - € 2,2251

Voorraadniveaus
292 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236956

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Grijs

10237083

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237120

Prijsbereik
€ 62,6033 - € 40,2451

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236932

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237106

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10237007

Prijsbereik
€ 4,26 - € 2,7386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Zwart

10237045

Prijsbereik
€ 5,8827 - € 3,7818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236796

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Zwart

10236833

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10237014

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207116

Prijsbereik
€ 4,6805 - € 4,1028

Voorraadniveaus
597 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237069

Prijsbereik
€ 12,043 - € 8,6023

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236871

Prijsbereik
€ 6,0338 - € 3,8788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5