Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 22,2473 - € 32,4675 60 Op voorraad
50.0 mm
M12
Grijs
13.8 mm
6.0 mm
3
€ 15,0796 - € 23,4571 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
€ 0,3783 - € 0,836 9297 Op voorraad
30.0 mm
Wit
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 0,5629 - € 1,2388 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Zwart
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
€ 1,3959 - € 3,0664 2061 Op voorraad
80.0 mm
Wit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
€ 8,6023 - € 12,043 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 4,1028 - € 4,6805 597 Op voorraad
17.0 mm
M20
Grijs
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 7,7953 - € 10,9132 400 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,5744 - € 5,5601 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
€ 4,6805 - € 5,4655 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12
Grijs
17.8 mm
10.0 mm
3
€ 8,9166 - € 11,0495 80 Op voorraad
27.0 mm
M40
Grijs
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 26,6688 - € 41,4847 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
€ 2,9093 - € 4,5256 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,3646 - € 0,8024 11309 Op voorraad
30.0 mm
Zwart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 46,7608 - € 62,328 4 Op voorraad
45.0 mm
M40
Messing
18.0 mm
8.0 mm
4
€ 13,686 - € 18,2777 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12
Messing
13.0 mm
6.0 mm
4
€ 19,4627 - € 25,965 264 Op voorraad
50.0 mm
M40
Zwart
35.6 mm
18.0 mm
3
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • van 5
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237038

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grijs

10207154

Prijsbereik
€ 32,4675 - € 22,2473

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237106

Prijsbereik
€ 23,4571 - € 15,0796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124895

Prijsbereik
€ 0,836 - € 0,3783

Voorraadniveaus
9297 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

10124932

Prijsbereik
€ 1,2388 - € 0,5629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10237014

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Wit

10124956

Prijsbereik
€ 3,0664 - € 1,3959

Voorraadniveaus
2061 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237069

Prijsbereik
€ 12,043 - € 8,6023

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grijs

10207116

Prijsbereik
€ 4,6805 - € 4,1028

Voorraadniveaus
597 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 300 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236970

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 35 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237076

Prijsbereik
€ 5,5601 - € 3,5744

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grijs

10207093

Prijsbereik
€ 5,4655 - € 4,6805

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug M40 1.5 mm

10207130

Prijsbereik
€ 11,0495 - € 8,9166

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Grijs

10237113

Prijsbereik
€ 41,4847 - € 26,6688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 750 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10237052

Prijsbereik
€ 4,5256 - € 2,9093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

10124901

Prijsbereik
€ 0,8024 - € 0,3646

Voorraadniveaus
11309 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M40 8.0 mm RVS Messing

10207185

Prijsbereik
€ 62,328 - € 46,7608

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    RVS
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm RVS Messing

10207161

Prijsbereik
€ 18,2777 - € 13,686

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    RVS
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Zwart

10207147

Prijsbereik
€ 25,965 - € 19,4627

Voorraadniveaus
264 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236529

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5