20241131
20241131
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 5,314 |
| 100 - 249 | € 4,784 |
| 250 - 499 | € 4,519 |
| 500 - 999 | € 4,253 |
| 1000 + | € 3,988 |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Materiaal | RVS 316 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan