20240806
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 5,61 |
100 - 249 | € 5,05 |
250 - 499 | € 4,77 |
500 - 999 | € 4,49 |
1000 + | € 4,21 |
l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 3.0 |
d2 | M2 |
D3 | 5.0 |
d4 | 0.7 |
H1 | 2.0 |
l2 | 4.0 |
Materiaal | RVS 316 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan