20240776
20240776
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 18,4125 |
| 100 - 249 | € 16,5672 |
| 250 - 499 | € 15,6554 |
| 500 - 999 | € 14,7323 |
| 1000 + | € 13,8091 |
| l1 +0.05|-0.0 | 100.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 16.0 |
| d2 | M12 |
| D3 | 24.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 11.0 |
| l2 | 18.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan