Menu Search

Veiligheidssluiting 8.0 17.5 14.0 Staal

Deze veiligheidssluiting (SLM) biedt veiligheid en integriteit aan de verbinding en vermijdt ongewenst ontkoppelen of loskomen. It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. Zilver verzinkt, corrosiebestendig en bestand tegen hoge graad van trilling of spanning.
Essentra artikelnummer:

20212452

Oud artikelnummer:

20212452

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,3773
100 - 249 € 0,3351
250 - 749 € 0,3043
750 + € 0,2827
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,38

1 x € 0,3773

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 17.5
h2 8.0
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.0
l5 0.5
w 14.0
Maximale axiale klemkracht kN 3.60
Gewicht g 1.10
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op