20212414
20212414
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 0,2416 |
| 100 - 249 | € 0,22 |
| 250 - 749 | € 0,1892 |
| 750 + | € 0,1778 |
| d1 tol. h11 | 4.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 3.2 |
| h1 | 8.5 |
| h2 | 4.0 |
| l1 +0.10 | 0.64 |
| l2 | 2.0 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 2.3 |
| l5 | 0.3 |
| w | 7.0 |
| Maximale axiale klemkracht kN | 1.00 |
| Gewicht g | 0.19 |
| Voltooien | Zilver verzinkt |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan