Menu Search

Veiligheidssluiting 12.0 18.0 16.8 Staal

Deze veiligheidssluiting (KLM) zorgt ervoor de de sluiting stevig blijft vastzitten, zelfs wanneer blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning om ontkoppelen of loskomen te vermijden. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen zonder gebruik van extra gereedschap. Zilver verzinkt en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20212568

Oud artikelnummer:

20212568

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,147
100 - 249 € 0,1367
250 - 749 € 0,1151
750 + € 0,1151
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,15

1 x € 0,147

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 18.0
h2 10.5
l1 +0.10 1.15
l2 5.5
l3 1.25
l4 6.2
l5 0.6
w 16.8
Maximale axiale kracht kN 10.70
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op