20212544
20212544
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 0,112 |
| 100 - 249 | € 0,102 |
| 250 - 749 | € 0,092 |
| 750 + | € 0,082 |
| d1 tol. h11 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 6.0 |
| h1 | 11.9 |
| h2 | 7.4 |
| l1 +0.10 | 0.94 |
| l2 | 3.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 4.5 |
| l5 | 0.5 |
| w | 11.5 |
| Maximale axiale kracht kN | 5.50 |
| Voltooien | Zilver verzinkt |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan