Menu Search

Veiligheidssluiting 6.0 11.25 10.6 Staal

Deze veiligheidssluiting (KLM) zorgt ervoor de de sluiting stevig blijft vastzitten, zelfs wanneer blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning om ontkoppelen of loskomen te vermijden. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen zonder gebruik van extra gereedschap. Zilver verzinkt en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20212537

Oud artikelnummer:

20212537

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,0843
100 - 249 € 0,073
250 - 749 € 0,0627
750 + € 0,0627
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,08

1 x € 0,0843

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 6.0
d2 tol. h11 5.0
h1 11.25
h2 6.8
l1 +0.10 0.74
l2 3.0
l3 0.75
l4 3.5
l5 0.5
w 10.6
Maximale axiale kracht kN 4.85
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op