Menu Search

Veiligheidssluiting 4.0 7.2 6.6 Staal

Deze veiligheidssluiting (KLM) zorgt ervoor de de sluiting stevig blijft vastzitten, zelfs wanneer blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning om ontkoppelen of loskomen te vermijden. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen zonder gebruik van extra gereedschap. Zilver verzinkt en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20212513

Oud artikelnummer:

20212513

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 0,1151
100 - 249 € 0,1049
250 - 749 € 0,0946
750 + € 0,0843
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,12

1 x € 0,1151

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 7.2
h2 4.3
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.8
l5 0.4
w 6.6
Maximale axiale kracht kN 1.50
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op