Deze veervergrendelpennen met pen en gleuf worden gebruikt om te positioneren, te indexeren, druk aan te brengen, te hijsen en te vergrendelen. Ze zijn opgebouwd uit drie delen: een romp met schroefdraad, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer biedt kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Vaak gebruikt voor precisie-uitlijning en veilig plaatsen van componenten. Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen. Wanneer de vergrendelpen is uitgetrokken, wordt deze op zijn plaats vastgezet om ongewenst bewegen of loskomen van het component te vermijden.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. De vergrendelpen kan eenvoudig worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in industriële sectoren, zoals machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.
Materiaal: RVS, Zwart staal Serie: SR32150
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Materiaal | Slag s1 | Veerbelasting | n1 | d1 | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,386 - € 5,212 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
RVS
|
1.5
|
Normaal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| € 1,387 - € 2,132 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Normaal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| € 1,357 - € 2,081 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
Zwart staal
|
1.5
|
Normaal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| € 1,428 - € 2,203 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Normaal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| € 1,775 - € 2,723 | Vraag de levertijd aan hier |
19.0
|
Zwart staal
|
2.5
|
Normaal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| € 7,446 - € 11,455 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
Zwart staal
|
6.5
|
Normaal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| € 2,132 - € 3,274 | Vraag de levertijd aan hier |
19.0
|
Zwart staal
|
2.5
|
Toegenomen
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| € 1,55 - € 2,387 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Normaal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| € 12,454 - € 19,166 | Vraag de levertijd aan hier |
34.0
|
Zwart staal
|
8.0
|
Toegenomen
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| € 1,408 - € 2,173 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
Zwart staal
|
2.0
|
Toegenomen
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| € 8,017 - € 12,332 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
Zwart staal
|
6.5
|
Toegenomen
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| € 6,752 - € 10,384 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
RVS
|
3.5
|
Normaal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| € 4,804 - € 7,385 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
RVS
|
2.0
|
Toegenomen
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| € 2,672 - € 4,111 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
Zwart staal
|
3.5
|
Normaal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| € 3,386 - € 5,212 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
RVS
|
2.0
|
Normaal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| € 3,754 - € 5,773 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
RVS
|
2.0
|
Toegenomen
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| € 12,536 - € 19,278 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
RVS
|
6.5
|
Normaal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| € 5,355 - € 8,231 | Vraag de levertijd aan hier |
19.0
|
RVS
|
2.5
|
Normaal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| € 9,027 - € 13,882 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
RVS
|
4.5
|
Normaal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| € 3,386 - € 5,212 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
RVS
|
2.0
|
Normaal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan