Menu Search

Veervergrendelpen M4 2.5 9.0 RVS 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760908

Fabrikant artikelnummer:

20760908

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 5,66
20 - 49 € 5,09
50 - 99 € 4,81
100 + € 4,25
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,66

1 x € 5,66

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Slag s1 0.8
Veerbelasting F1 ≈ N 12.0
Veerbelasting F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Gewicht g 0.5
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op