Menu Search

Veervergrendelpen M3 1.5 7.0 RVS 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760892

Oud artikelnummer:

20760892

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 6,4764
20 - 49 € 5,8288
50 - 99 € 5,5101
100 + € 4,8624
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,48

1 x € 6,4764

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Toegenomen
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Slag s1 0.4
Veerbelasting F1 ≈ N 6.4
Veerbelasting F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Gewicht g 0.3
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op