Menu Search

Veervergrendelpen M2 1.0 4.0 RVS 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760885

Oud artikelnummer:

20760885

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 8,58
20 - 49 € 7,72
50 - 99 € 7,29
100 + € 6,44
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,58

1 x € 8,58

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Toegenomen
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Slag s1 0.3
Veerbelasting F1 ≈ N 1.6
Veerbelasting F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Gewicht g 0.1
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op