Menu Search

Veervergrendelpen M4 2.5 9.0 Gezwart staal

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760878

Oud artikelnummer:

20760878

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 1,97
20 - 49 € 1,77
50 - 99 € 1,67
100 + € 1,48
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,97

1 x € 1,97

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Toegenomen
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Slag s1 0.8
Veerbelasting F1 ≈ N 12.0
Veerbelasting F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Gewicht g 0.4
Materiaal Gezwart staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op