Menu Search

Veervergrendelpen M4 2.5 9.0 RVS 303

Deze veervergrendelpen heeft een gleuf en een kogel. Het is ontworpen voor een stevige bevestiging, indexering en aanbrenging van druk. Het ontwerp met kogel en gleuf vermijdt dat de vergrendelpen ongewenst uit positie schuift. Is bestand tegen temperaturen tot 250°C en is gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20253387

Oud artikelnummer:

20253387

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 4,447
20 - 49 € 3,998
50 - 99 € 3,784
100 - 499 € 3,335
500 + € 2,887
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,45

1 x € 4,447

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normaal
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Slag s1 0.8
Veerbelasting F1 ≈ N 8.5
Veerbelasting F2 ≈ N 14.0
A/F 0.6
Gewicht g 0.4
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op