Menu Search

Veervergrendelpen M12 8.0 22.0 RVS

Deze veervergrendelpen heeft een gleuf en keramische kogel, ontworpen voor toepassingen die precieze positionering, hoge duurzaamheid en corrosiebestendigheid vereisen. De keramische kogel maakt het tevens perfect voor toepassingen met een hoge trilling. Is bestand tegen temperaturen tot 250°C en is gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20272739

Fabrikant artikelnummer:

20272739

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 16,963
20 - 49 € 15,269
50 - 99 € 14,423
100 - 499 € 12,719
500 + € 11,026
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,96

1 x € 16,963

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Slag s1 2.5
w1 2.0
Veerbelasting F1 ≈ N 26.0
Veerbelasting F2 ≈ N 49.0
Gewicht g 9.8
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op