Menu Search

Veervergrendelpen 6.0 5.0 7.0 Thermoplast

Deze veervergrendelpen met expansiefitting wordt gebruikt om te positioneren, druk aan te brengen en te hijsen. Het ontwerp kan uitbreiden of krimpen voor verschillende gattoleranties. Installatie via drukbevestiging zonder de nood aan gereedschap. Gemaakt van thermoplast en bestand tegen een temperatuur tussen -30°C en +50°C.
Essentra artikelnummer:

20252861

Oud artikelnummer:

20252861

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 1,8555
20 - 49 € 1,6674
50 - 99 € 1,5728
100 + € 1,395
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,86

1 x € 1,8555

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Thermische romp en kogel
d1 +0.1 6.0
d2 5.0
d3 6.5
d4 +0.2 6.0
l1 ±0.2 7.0
l2 1.0
s1 1.6
Veerbelasting F1 ≈ N 6.2
Veerbelasting F2 ≈ N 12.6
Maximale temperatuur C -30/+50
Gewicht g 0.63
Materiaal Thermoplast

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op