20209032
20209032
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 4,121 |
| 20 - 49 | € 3,713 |
| 50 - 99 | € 3,499 |
| 100 - 499 | € 3,091 |
| 500 + | € 2,683 |
| Materiaal pen | POM |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
| d2 | 3.8 |
| d3 | 5.6 |
| d4 | 4.85 |
| d5 ±0.04 | 5.0 |
| l1 | 12.0 |
| l2 | 0.9 |
| l3 | 2.14 |
| l4 | 6.0 |
| s1 | 4.0 |
| Veerbelasting F1 ≈ N | 3.3 |
| Veerbelasting F2 ≈ N | 9.0 |
| Maximale temperatuur C | -30/+50 |
| Gewicht g | 0.8 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan