20209018
20209018
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 5,202 |
| 20 - 49 | € 4,682 |
| 50 - 99 | € 4,427 |
| 100 - 499 | € 3,907 |
| 500 + | € 3,386 |
| Materiaal pen | RVS |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
| d2 | 8.1 |
| d3 | 11.0 |
| d4 | 9.55 |
| d5 ±0.04 | 10.0 |
| l1 | 26.0 |
| l2 | 1.5 |
| l3 | 4.2 |
| l4 | 14.3 |
| s1 | 8.0 |
| Veerbelasting F1 ≈ N | 16.2 |
| Veerbelasting F2 ≈ N | 29.0 |
| Maximale temperatuur C | +250 |
| Gewicht g | 9.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan