Menu Search

Veervergrendelpen 3.0 2.38 4.0 Messing

Spring Plunger, with a ball end, is used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its smooth body facilitates insertion and quick release. Its ball is stainless steel and it features a brass body.
Essentra artikelnummer:

20761202

Oud artikelnummer:

20761202

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 2,15
20 - 49 € 1,94
50 - 99 € 1,83
100 + € 1,61
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,15

1 x € 2,15

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.38
d3 3.5
l1 4.0
l2 0.6
Veerbelasting F1 ≈ N 0.4
Veerbelasting F2 ≈ N 1.3
s1 0.70
Gewicht g 0.10
Materiaal Messing

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op