Veerscharnieren hebben een middenstift waaraan een veer is bevestigd, zodat het scharnier altijd terugveert naar zijn uitgangspositie. Ideaal voor gebruik op deuren en panelen die een veiligheidsmechanisme nodig hebben om terug te keren naar hun oorspronkelijke positie, open of dicht. Het assortiment biedt een selectie aan materialen en afwerkingen, veerbewegingen, openings- en sluitkrachten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal gaten | Bevestigingsmethode | Open/gesloten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 65,774 - € 130,302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Open
|
||
| € 24,886 - € 52,261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 29,274 - € 61,475 | 485 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 19,13 - € 37,897 | 195 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| € 37,9623 - € 75,2018 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Open
|
||
| € 37,962 - € 75,202 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Open
|
||
| € 34,356 - € 68,065 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Las
|
Gesloten
|
||
| € 34,356 - € 68,065 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Las
|
Open
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Las
|
Open
|
|||
| € 26,891 - € 53,262 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| € 19,3373 - € 38,3021 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
| € 42,652 - € 84,489 | 210 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 15,587 - € 32,732 | 32 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| € 37,962 - € 75,202 | 19 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Gesloten
|
||
| € 65,774 - € 130,302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Gesloten
|
||
| € 13,386 - € 26,522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| € 24,924 - € 52,339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 60,026 - € 126,054 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| € 18,15 - € 35,9647 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| € 17,5119 - € 34,687 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan