Menu Search

Veerclip 9.5 mm 7.4 mm Zwart Acetaal

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Essentra artikelnummer:

10035504

Oud artikelnummer:

TC-30-1BK

52000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0807
5000 - 9999 € 0,0636
10000 - 24999 € 0,0555
25000 - 49999 € 0,0488
50000 + € 0,0451
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 80,70

1000 x € 0,0807

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Screw, Rivet
Massief materiaal Acetaal
Totale hoogte 9.5 mm
Totale breedte 7.4 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op