Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen.
De extra compressie zorgt voor een stevige vergrendeling wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Conform DIN getest op trillingen en schokken. De nok wordt in de sluitstand gezet wanneer de sleutel 180 graden wordt gedraaid.
Werken bij temperaturen van -50 tot +80 C.
Serie: SR5551
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Maximale compressie | Totale lengte | Bevestigingsoriëntatie | Behuizingshoogte | Materiaal sluitlip | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,0572 - € 6,7302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
|||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan