Menu Search

Vaste draai-spanvergrendelingen

Op voorraad

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen.

De extra compressie zorgt voor een stevige vergrendeling wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Conform DIN getest op trillingen en schokken. De nok wordt in de sluitstand gezet wanneer de sleutel 180 graden wordt gedraaid.

Werken bij temperaturen van -50 tot +80 C.

  • Materiaal: gegoten zinklegering, zinklegering, zamak en RVS
  • Kleur: zwart, naturel, zilver


Serie: SR5551

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
134 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bevestigingsgatbreedte Maximale compressie Totale lengte Bevestigingsoriëntatie Behuizingshoogte Materiaal sluitlip Sleuteltype Bestellen
€ 28,6118 - € 44,5073 Vraag de levertijd aan hier
€ 35,7647 - € 55,6341 Vraag de levertijd aan hier
€ 43,4219 - € 67,5453 Vraag de levertijd aan hier
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
5,0 mm dubbelbaardsleutel
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
Spoorsleutel
Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
Spoorsleutel
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
8,0 mm vierkante sleutel
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
8,0 mm vierkante sleutel
Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
5,0 mm dubbelbaardsleutel
Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
8,0 mm vierkante sleutel
Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
5,0 mm dubbelbaardsleutel
€ 19,5102 - € 21,678 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Linkshandig
22.0 mm
RVS
8,0 mm driehoekige sleutel
€ 35,7647 - € 55,6341 Vraag de levertijd aan hier
€ 14,6027 - € 20,4449 38 Op voorraad
32.0 mm
  • van 7
Drukvergrendeling RVS 316

20053048

Prijsbereik
€ 44,5073 - € 28,6118

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Noklengte
    45.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Drukvergrendeling RVS 316

20052973

Prijsbereik
€ 55,6341 - € 35,7647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Noklengte
    45.0 mm
  • Goederencode
    7318190090
Drukvergrendeling RVS 316

20053291

Prijsbereik
€ 67,5453 - € 43,4219

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Noklengte
    45.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Draaispanslot 22.0 mm 20.0 mm RVS

20076122


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    5,0 mm dubbelbaardsleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 20.0 mm RVS

20076429


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    Spoorsleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 19.2 mm RVS

20076498


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    Spoorsleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 20.0 mm RVS

20076160


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    8,0 mm vierkante sleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 20.0 mm RVS

20076207


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    8,0 mm vierkante sleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 19.2 mm Zilver

20076054


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    5,0 mm dubbelbaardsleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 19.2 mm RVS

20076252


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    8,0 mm vierkante sleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 19.2 mm RVS

20076092


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    5,0 mm dubbelbaardsleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
Draaispanslot 22.0 mm 20.0 mm RVS

20076368

Prijsbereik
€ 21,678 - € 19,5102

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Sleuteltype
    8,0 mm driehoekige sleutel
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Maximale compressie
    4.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Drukvergrendeling RVS 316

20053284

Prijsbereik
€ 55,6341 - € 35,7647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Noklengte
    45.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081010

Prijsbereik
€ 20,4449 - € 14,6027

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Noklengte
    45.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090