Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen.
De extra compressie zorgt voor een stevige vergrendeling wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Conform DIN getest op trillingen en schokken. De nok wordt in de sluitstand gezet wanneer de sleutel 180 graden wordt gedraaid.
Werken bij temperaturen van -50 tot +80 C.
Serie: SR5551
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Maximale compressie | Totale lengte | Bevestigingsoriëntatie | Behuizingshoogte | Materiaal sluitlip | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
|||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
|||
| € 19,5102 - € 21,678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Linkshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rechtshandig
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
|||
| € 3,9806 - € 6,1922 | 46 Op voorraad |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| € 13,8317 - € 25,3094 | 8 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
1.26 in
32.0 mm
|
Staal
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 13,8317 - € 25,3094 | 45 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
1.26 in
32.0 mm
|
Staal
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 6,0572 - € 6,7302 | 50 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
1.26 in
32.0 mm
|
Staal
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 5,0153 - € 7,8017 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| € 6,0572 - € 6,7302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
1.26 in
32.0 mm
|
Staal
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 6,0572 - € 6,7302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
1.26 in
32.0 mm
|
Staal
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 6,0572 - € 6,7302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
1.26 in
32.0 mm
|
Staal
|
8,0 mm vierkante sleutel