Menu Search

Vast kliksluiting 0.7 mm 1.0 mm (PT) Zwart

Deze klikvergrendeling is gemaakt van zwart nylon en is een ideale paneelbevestiging, die past op een groot aantal paneeldieptes en montagegaten.
Essentra artikelnummer:

10303290

Oud artikelnummer:

551663

8100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5574
1000 - 4999 € 0,2807
5000 - 9999 € 0,2532
10000 + € 0,2105
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,74

100 x € 0,5574

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele panelen Dun
Bevestigingsstijl Snap-fit
Massief materiaal Polyamide
Klinknageltype Kwartslag
Type 2
Plaatdikte 4.0 mm
Diepte basis 9.0 mm
Kopdiameter 10.5 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.6258 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op