Menu Search

Variabele inbusklem 22.0 18.0-23.0 Gehard staal

Deze variabele zeskantklem met lage hoogte is geschikt voor het stevig vastklemmen van stukken met een beperkte verticale ruimte. Het is ideaal voor ongelijkmatige vormen en circulair materieel om verschuiving te beperken en de stabiliteit te behouden. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20266783

Oud artikelnummer:

20266783

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 50,837
5 - 9 € 48,297
10 - 19 € 45,757
20 + € 43,207
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 50,84

1 x € 50,837

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h1 22.0
l1 18.0-23.0
Klemslag 2.0
Maximale klemkracht kN 18.0
Gewicht g 132.0
Materiaal Gehard staal
Voltooien Geribbeld

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op