Menu Search

USB-kap 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Grijs

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-B port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Essentra artikelnummer:

10311141

Oud artikelnummer:

CP-USB-B-429

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2092
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 209,20

1000 x € 0,2092

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype USB-B
Type 3
Type gat Vierkant
Materiaal EPDM
Kleur Grijs
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 11.8 mm
A 12.3 mm
B 12.3 mm
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op