Menu Search

USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Zwart

RJ45 Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports on electrical components. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. It can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Essentra artikelnummer:

10108321

Oud artikelnummer:

CP-RJ45-427

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2255
5000 - 9999 € 0,1766
10000 + € 0,1543
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 225,50

1000 x € 0,2255

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype RJ45
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.5 mm
B 6.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op