Menu Search

USB-kap 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Zwart

Nylon Blanking Plug acts as a closure in D;Double-D;Round 19.4 mm diameter panel holes and creates a neat, finished appearance.
Essentra artikelnummer:

10108048

Oud artikelnummer:

BPE-ST-1-01

2207 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 172,30

1000 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype Double-D
Type 1
Type gat Rechthoek
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Zwart
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 7.9 mm
B 9.4 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op