Menu Search

USB-kap 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Zwart

De afdichtplug van nylon werkt als afsluiting in rechthoekige paneelgaten met een diameter van 13,0 mm en zorgt voor een nette, afgewerkte uitstraling.
Essentra artikelnummer:

10108017

Oud artikelnummer:

BPE-SC-1-01

31000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 172,30

1000 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype Double-D
Type 1
Type gat Rechthoek
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Zwart
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 9.5 mm
B 13.0 mm
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op