Menu Search

USB-kap 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Grijs

De afdichtplug van nylon werkt als afsluiting in rechthoekige paneelgaten met een diameter van 19,3 - 20,0 mm en zorgt voor een nette, afgewerkte uitstraling.
Essentra artikelnummer:

10108000

Oud artikelnummer:

BPE-RJ45-01

6017 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2105
5000 - 9999 € 0,1258
10000 - 24999 € 0,1049
25000 + € 0,0874
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,50

1000 x € 0,2105

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype Double-D
Type 1
Type gat Rechthoek
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Grijs
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 17.7 mm
A 14.9 mm
B 19.3 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op