Menu Search

USB-kap 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Zwart

De afdichtplug van nylon werkt als afsluiting in rechthoekige paneelgaten met een diameter van 13,5 mm en zorgt voor een nette, afgewerkte uitstraling.
Essentra artikelnummer:

10107997

Oud artikelnummer:

BPE-LC-D-01BK

18 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1676
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 167,60

1000 x € 0,1676

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Koppelingstype Double-D
Type Load Bearing
Type gat Vierkant
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Zwart
H 11.0 mm
h1 2. mm
L1 15.0 mm
A 13.2 mm
B 13.2 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op