Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.
De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.
Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0528 - € 0,0652 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1143 - € 0,1412 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,0954 - € 0,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0505 - € 0,0624 | 11000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1059 - € 0,1307 | 25490 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0811 - € 0,1001 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,6129 - € 0,6129 | 2993 Op voorraad |
|
|
||
| € 1,0225 - € 1,0225 | 5997 Op voorraad |
|
|
||
| € 2,137 - € 2,137 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,6444 - € 0,6444 | 28 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,9419 - € 1,0437 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,3146 - € 0,3146 | 1651 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,9349 - € 0,9349 | 82 Op voorraad |
|
|
||
| € 9,7435 - € 9,7435 | 442 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 1,067 - € 1,067 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,777 - € 0,8633 | 3621 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| € 0,4547 - € 0,4547 | 583 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 1,1763 - € 1,3073 | 10603 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,3294 - € 0,3294 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 1,9441 - € 1,9441 | 432 Op voorraad |
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan