20267100
20267100
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 90,1659 |
| 5 - 9 | € 85,6571 |
| 10 - 19 | € 81,1483 |
| 20 + | € 76,6395 |
| d1 | 16.1 |
|---|---|
| d2 | M6 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 19.05 |
| h3 | 9.5 |
| l1 | 23.8 |
| w1 | 18.6 |
| w2 | 19.0 |
| Maximale spreiding | 20.3 |
| A/F | 5.0 |
| Maximale torsie tot Nm | 13.5 |
| Qty/pack | 6.0 |
| Houdkracht kN | 6.68 |
| Gewicht g | 222.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan